Technologie produktów
Przygotowanie powietrza
Filtry, regulatory ciśnienia, smarownice i inne elementy związane z przygotowaniem powietrza.
OdkryjNapędy Elektryczne
Szeroka oferta napędów elektrycznych zapewniających wysoką precyzję i wydajność, odpowiednich dla większości aplikacji przemysłowych.
ODKRYJKomunikacja
IO-Link rewolucjonizuje automatykę, oferując ustandaryzowany interfejs komunikacyjny.
OdkryjInnowacje
Wyspy zaworowe serii VR
Elastyczność i modułowość osiągnęły nowy poziom dzięki wyspom zaworowym VR.
OdkryjSystemy wieloosiowe
Systemy wieloosiowe i systemy suwnic bramowych są projektowane na zamówienie pod kątem konkretnych wyzwań i zastosowań.
OdkryjExcelon® Plus
Najnowsza generacja urządzeń do przygotowania powietrza dostępna w dwóch rozmiarach korpusu i czterech rozmiarach przyłączy z opcjonalną obsługą standardu IO-Link.
OdkryjPołączone obwody
Standard IO-Link rewolucjonizuje automatykę przemysłową, ponieważ umożliwia stosowanie znormalizowanego i płynnego interfejsu komunikacyjnego dla wszystkich urządzeń z IO-Link, który upraszcza montaż i funkcje diagnostyki.
ODKRYJOdkryj
Ile można zaoszczędzić dzięki inteligentnej wyspie zaworowej?
Wraz z rosnącymi cenami energii, producenci przemysłowi i producenci OEM znaleźli się pod większą niż kiedykolwiek presją, aby zoptymalizować swoje działania. Każdy komponent musi działać idealnie. Przestoje muszą być zminimalizowane, a przestoje nieplanowane należy prawie w pełni wyeliminować.
Ekonomiczne, wydajne i higieniczne zintegrowane siłowniki przekształcające żywność i napoje
Dowiedz się, w jaki sposób optymalizacja wykorzystania sprężonego powietrza dzięki zintegrowanym zaworom i siłownikom może obniżyć koszty i zwiększyć wydajność w zakładzie produkcji żywności i napojów. W tym zaciekle konkurencyjnym sektorze nic dziwnego, że firmy z branży spożywczej szukają sposobów na zwiększenie wydajności swoich działań.
Pomoc firmie Bucher Municipal w obniżeniu kosztów kolektora wodnego o 27%
Dowiedz się, w jaki sposób nasza nowa konstrukcja kolektora wodnego obniżyła koszty o 27% dla Bucher Municipal – bez konieczności poświęcania wydajności. Zamiatarki Bucher Municipal dbają o czystość i bezpieczeństwo dróg i przestrzeni publicznych na całym świecie. Wewnątrz każdej zamiatarki montowanej na ciężarówce małe strumienie wody pomagają wyłapywać brud i zanieczyszczenia wzbijane przez szczotkę zamiatarki, dzięki temu zamiatarka uliczna nie pozostawia za sobą chmury pyłu.
Uwolnienie potencjału elektrycznych układów ruchowych: Serie webinariów na życzenie:
No atual panorama industrial em constante mudança, a procura pela automação e flexibilidade de sistemas está em rápido crescimento.