Kompletny system IO-Link Zaprojektowany i dostarczony przez naszych ekspertów.
W branży produkcyjnej utrzymanie konkurencyjności to konieczność utrzymywania połączenia i bycia na bieżąco. IO-Link to jeden z najbardziej niezawodnych, opłacalnych i wydajnych sposobów na podłączenie urządzeń Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i pełne wykorzystanie możliwości koncepcji Przemysłu 4.0 i automatyki przemysłowej. Chcesz korzystać z IO-Link? Zapewniamy kompletne, połączone rozwiązanie systemu IO-Link, w tym szeroką ofertę urządzeń obsługujących IO-Link, urządzeń nadrzędnych IO-Link i modułów I/O (węzłów). Dzięki naszemu wsparciu ekspertów można osiągnąć maksymalny wpływ swoich połączonych systemów.
Większa skuteczność
Technologia IO-Link automatyzuje i monitoruje działanie systemu pneumatycznego, ułatwiając znajdowanie i poprawianie miejsc o niezadowalającej efektywności.

Większa produktywność
Monitorowanie obwodów pneumatycznych w czasie rzeczywistym zapewnia dane i diagnostykę potrzebne do podejmowania najlepszych decyzji operacyjnych.

Ograniczone przestoje
Wykorzystaj dane z czujników do tworzenia przewidywanych i planowych harmonogramów konserwacji lub identyfikowania problemów, zanim spowodują one zatrzymanie produkcji.
Excelon® Plus ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia
Najnowsza generacja urządzeń do przygotowania powietrza: kompaktowe, lekkie, wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkowe rezultaty za każdym razem. Nadające się do wszystkich zastosowań przemysłowych, nasze rozwiązanie do przygotowania sprężonego powietrza podnosi wydajność pneumatycznej magistrali pierścieniowej i sprzętu na nowy poziom.

Wyspy zaworowe serii VR
Osiągnij nowy poziom elastyczności i modułowości dzięki prostej konstrukcji wtykowej, która ułatwia instalację i konserwację. Bez wysiłku rozszerzaj rozmiar i funkcjonalność wyspy zaworowej, aby dopasować ją do zmieniających się potrzeb aplikacji w tym najnowszych protokołów komunikacyjnych, takich jak PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave i Multipole.

Moduł master IO-Link i moduł sygnałów I/O
Urządzenia nadrzędne IO-Link znajdują się w sercu połączonych obwodów. Bezproblemowe podłączanie urządzeń – czujników, zaworów i bloków wejść/wyjść (IO) dla urządzeń analogowych – do systemu Ethernet. Urządzenia nadrzędne IO-Link są bramą do danych maszyny, parametrów procesu i danych diagnostycznych. Zapewnia informacje potrzebne do podjęcia natychmiastowych działań lub przeprowadzenia długoterminowej analizy za pośrednictwem przemysłowego systemu informacyjnego, takiego jak PLC lub HMI.

Przełącznik półprzewodnikowy M/50
Nasz sterowany magnetycznie przełącznik półprzewodnikowy jest wyposażony w standardowe funkcje IO-Link, dzięki czemu łatwo integruje się z resztą łańcucha procesowego obsługującego IO-Link. Nasz przełącznik M/50/IOP zapewnia kompleksową komunikację i monitoruje temperaturę oraz tryby pracy, a także posiada wbudowany licznik cykli.

Czujniki ciśnienia 34D i 54D
Zbudowane z myślą o elastyczności, dokładności i długoterminowej wydajności, nasze elektroniczne czujniki ciśnienia pomagają szybko i skutecznie reagować na zmieniające się wymagania dotyczące ciśnienia. Programuj nastawy ciśnienia ręcznie lub zdalnie za pośrednictwem IO-Link i korzystaj z cyfrowych wyświetlaczy i diod LED, aby mieć oko na swoje operacje. Elektroniczne czujniki ciśnienia są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których klasyczne mechaniczne przełączniki ciśnienia nie są odpowiednie.