Skuteczne, wydajne i bezpieczne
Dostarczanie bezpiecznych, wydajnych, niezawodnych i zrównoważonych usług kolejowych nie jest łatwe, ale my jesteśmy partnerem w każdej sytuacji. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w branży kolejowej dostarczamy rozwiązania z zakresu sterowania pneumatycznego dostosowane do konkretnych potrzeb. Aby utrzymać biznes i zachować towary i ludzi w ruchu kolejowym bez względu na to, co się stanie.


Fachowa wiedza na temat kolei zdobyta przez wiele lat na całym świecie
Kraje z lokalnymi punktami sprzedaży i usług
Produkty zaprojektowane pod kątem temperatur od -40°C do +80°C



Potrzebujesz idealnego rozwiązania? Będziemy współpracować, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.
Ściśle współpracujemy ze specjalistami ds. utrzymania ruchu i inżynierami kolejnictwa, aby dostarczać praktyczne, niestandardowe rozwiązania dla metra, kolei międzymiastowych, kolei dużych prędkości, transportu towarowego i stałych linii. Słuchając i reagując na konkretne wyzwania klientów, pomagamy wprowadzać znaczące ulepszenia i oszczędności - dzięki czemu można zaoszczędzić pieniądze, ograniczyć konserwację i zwiększyć efektywność energetyczną.