Nasze rozwiązania z zakresu wysokowydajnych napędów elektrycznych są przystosowane do rozmaitych zastosowań, w tym transportu wewnętrznego, branży farmaceutycznej, żywności i napojów, produkcji akumulatorów czy automatyki zakładów produkcyjnych.
Nasz asortyment mechanizmów elektrycznych obejmuje siłowniki elektryczne, a także systemy wykorzystujące osie liniowe, niestandardowe układy ortokartezjańskie czy systemy suwnic bramowych do zastosowań wieloosiowych. Szeroki asortyment wariantów napędów, prowadnic i profilów oraz ponad 100 000 000 możliwych konfiguracji pozwalają nam projektować i wytwarzać rozwiązania, które oferują kompletną elastyczność. Zwiększenie prędkości, produktywności i niezawodności urządzeń, generowanie znaczących ilości energii i dużych oszczędności energii, a także obniżanie całkowitego kosztu posiadania – nasze rozwiązania z zakresu mechanizmów elektrycznych to Przełomowe rozwiązania techniczne, na których można polegać.


Zastosowania dla mechanizmów elektrycznego
Oferujemy niestandardowe rozwiązania przystosowane do każdego zastosowania automatyki. Proponujemy najlepsze technologie sterowania ruchem do każdego zastosowania: od pojedynczych siłowników do produkcji wielkoseryjnej.










Fachowa wiedza
Czym jest siłownik elektryczny?
Siłownik elektryczny to urządzenie, które może wprawiać odbiornik w ruch lub wykonywać działanie wymagające użycia siły, takie jak zaciskanie, z wykorzystaniem silnika elektrycznego do wytworzenia niezbędnej siły.
Czym jest silnik elektryczny?
Silnik elektryczny to urządzenie, które przekształca prąd elektryczny w mechaniczny ruch obrotowy wrzeciona lub wirnika. W wielu zastosowaniach ruch obrotowy jest zamieniany na ruch prostoliniowy.
Czym jest napęd elektryczny?
Napęd elektryczny (często nazywany sterownikiem elektrycznym) to urządzenie służące do sterowania mocą wyjściową silnika, na przykład w celu wprawienia w ruch prostoliniowy. Napęd będzie dokładnie sterować mocą wyjściową silnika i odpowiedzią silnika na sterowane dane wejściowe.
Siłowniki teraz obejmują modele o stopniu ochrony IP65
Firma IMI Norgren uzupełniła swoją serię siłowników o modele tłoczyskowe ELION o stopniu ochrony IP65. Zapewniają one najwyższy poziom szczelności i efektywności.