Fachowa wiedza
Czym jest siłownik elektryczny?
Siłownik elektryczny to urządzenie, które może wprawiać odbiornik w ruch lub wykonywać działanie wymagające użycia siły, takie jak zaciskanie, z wykorzystaniem silnika elektrycznego do wytworzenia niezbędnej siły.
Czym jest silnik elektryczny?
Silnik elektryczny to urządzenie, które przekształca prąd elektryczny w mechaniczny ruch obrotowy wrzeciona lub wirnika. W wielu zastosowaniach ruch obrotowy jest zamieniany na ruch prostoliniowy.
Czym jest napęd elektryczny?
Napęd elektryczny (często nazywany sterownikiem elektrycznym) to urządzenie służące do sterowania mocą wyjściową silnika, na przykład w celu wprawienia w ruch prostoliniowy. Napęd będzie dokładnie sterować mocą wyjściową silnika i odpowiedzią silnika na sterowane dane wejściowe.
Siłowniki teraz obejmują modele o stopniu ochrony IP65
Firma IMI Norgren uzupełniła swoją serię siłowników o modele tłoczyskowe ELION o stopniu ochrony IP65. Zapewniają one najwyższy poziom szczelności i efektywności.