Notre large gamme de solutions de mouvement électrique est adaptée à une variété d'applications, notamment l'automatisation des usines, le déplacement et l'assemblage des produits ou systemes dans l'automobile, le médical, l'agro-alimentaire, etc
Notre gamme de mouvements électriques inclut des vérins électriques, des axes linéaires et des systèmes cartésiens et portiques sur mesure pour des applications multi-axes. La large gamme d'options d'entraînement, de guidage et de profilés aluminium, avec plus de 100 000 000 de configurations possibles, nous permet de concevoir et de fabriquer des solutions qui offrent une flexibilité totale. Qu'il s'agisse d'améliorer la vitesse, la productivité et la fiabilité des équipements, de générer des économies d'énergie et d'efficacité significatives ou de réduire le coût d'utilisation, nos solutions de mouvement électrique offrent une ingénierie innovante sur laquelle vous pouvez compter.


Applications de mouvement électrique
Nous proposons des solutions personnalisées adaptées à chaque application d'automatisation. Qu'il s'agisse d'un verin ou de productions répétées en grande série, nous proposons la meilleure technologie pour votre application spécifique.










Qu'est-ce qu'un vérin électrique?
Un vérin électrique est un dispositif qui peut créer le mouvement d'une charge, ou une action nécessitant une force telle que le serrage, en utilisant un moteur électrique pour créer la force nécessaire.
Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?
Un entraînement électrique est un dispositif qui transforme le flux de courant électrique en une rotation mécanique d'un axe, ou rotor, qui se transforme en mouvement linéaire dans de nombreuses applications.
Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?
Un entraînement électrique (souvent appelé contrôleur électrique) est un dispositif utilisé pour contrôler la sortie d'un moteur utilisé, par exemple, pour produire un mouvement linéaire. L'entraînement contrôle avec précision la sortie du moteur et la réponse du moteur par rapport à une entrée de contrôle.
Gamme d'actionneurs étendue avec IP65
IMI Norgren a étendu sa gamme de vérins électriques avec l'introduction du vérin à tige avec un indice IP65. Son dernier modèle a atteint l'indice de protection contre les intrusions conçu pour définir les niveaux d'efficacité de l'étanchéité.