Qu'est-ce qu'un vérin électrique?
Un vérin électrique est un dispositif qui peut créer le mouvement d'une charge, ou une action nécessitant une force telle que le serrage, en utilisant un moteur électrique pour créer la force nécessaire.
Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?
Un entraînement électrique est un dispositif qui transforme le flux de courant électrique en une rotation mécanique d'un axe, ou rotor, qui se transforme en mouvement linéaire dans de nombreuses applications.
Qu'est-ce qu'un entraînement électrique ?
Un entraînement électrique (souvent appelé contrôleur électrique) est un dispositif utilisé pour contrôler la sortie d'un moteur utilisé, par exemple, pour produire un mouvement linéaire. L'entraînement contrôle avec précision la sortie du moteur et la réponse du moteur par rapport à une entrée de contrôle.
Gamme d'actionneurs étendue avec IP65
IMI Norgren a étendu sa gamme de vérins électriques avec l'introduction du vérin à tige avec un indice IP65. Son dernier modèle a atteint l'indice de protection contre les intrusions conçu pour définir les niveaux d'efficacité de l'étanchéité.