Axe linéaire avec entraînement par courroie crantée
Les axes linéaires avec entraînement par courroie crantée sont présents dans toutes les industries et dans une grande variété d'applications. Indépendamment de la fréquence et de la distance à laquelle vous souhaitez déplacer vos pièces, les unités linéaires à entraînement par courroie sont parfaitement appropriées pour les tâches de manipulation et de positionnement rapides. L'axe linéaire est entraîné par une courroie crantée qui déplace des charges légères ou lourdes d'un point A à un point B dans le temps de cycle souhaité. Caractérisés par des vitesses élevées, ils fournissent des résultats impressionnants, même sur de longues courses. Le positionnement du coulisseau se fait par l'intermédiaire d'un guidage par galets ou rail et patins à recirculation de billes, selon la série de produits et les exigences de l'application.

Axe linéaire avec entraînement par vis
Les axes linéaires avec entraînement par vis peuvent générer des efforts élevés et garantir une bonne précision de positionnement et de répétabilité , ce qui en fait une norme très répandue en matière d'applications de traitement, de dosage et de positionnement. Nos systèmes d'entraînement par vis se caractérisent par leur précision, celle-ci est garantie même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Les systèmes sont entraînés soit par une vis à trapézoïdale, soit par une vis à billes. Pour le positionnement du coulisseau, nous pouvons proposer un guidage par patins polyamide dans une rainure en V, un guidage par galets ou rails et patins à recirculation de billes.

Axe linéaire avec entraînement par pignon et crémaillère
Les axes linéaires à entraînement par pignon et crémaillère conviennent parfaitement aux applications où des charges extrêmement lourdes doivent être déplacées sur des grandes course. Même avec des charges lourdes, ils offrent une bonne répétabilité. En outre, cette conception permet de faire fonctionner plusieurs coulisseaux indépendamment les uns des autres sur une même unité linéaire. Les systèmes à crémaillère sont idéaux pour le levage de charges lourdes et pour une utilisation dans des systèmes cartésiens. Le positionnement du coulisseau est réalisé à l'aide d'un guidage par galets ou guidage par rails et patins à recirculation de billes, en fonction de la série de produits et des exigences de l'application.