Ons groeiende aanbod aan hoogwaardige elektrische bewegingsoplossingen is afgestemd op een breed scala aan toepassingen, waaronder intern transport, de farmaceutische industrie, levensmiddelen en dranken, batterijproductie en productieautomatisering.
Ons assortiment elektrische bewegingsoplossingen bevat elektrische cilinders, lineaire assen en op maat gemaakt-cartesiaanse en ophangingssystemen voor meerassige toepassingen. Met ons brede aanbod aan opties voor aandrijvingen, geleidingen en profielen, met meer dan 100.000.000 mogelijke configuraties kunnen we oplossingen ontwerpen en produceren met complete flexibiliteit. Onze elektrische bewegingsoplossingen bieden technische doorbraken voor het verbeteren van snelheid, productiviteit en betrouwbaarheid van de apparatuur tot en met het genereren van aanzienlijke energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen, en verlaging van de totale eigendomskosten.


Elektrische bewegingstoepassingen
Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor iedere automatiseringstoepassing. Vanaf enkele, individuele cilinders tot en met herhaalde productiegangen met hoge volumes leveren wij de beste Motion Control-technologie voor uw specifieke toepassing.










Wat is een elektrische cilinder?
Een elektrische cilinder is een toestel dat een last, of een handeling waarvoor een kracht nodig is zoals klemmen, kan doen bewegen door gebruik te maken van een elektromotor om de nodige kracht te creëren.
Wat is een elektromotor?
Een elektromotor is een apparaat dat elektrische stroom omzet in mechanische rotatie van een spindel, of rotor. De rotatie wordt omgezet in lineaire beweging in vele toepassingen.
Wat is een elektrische aandrijving?
Een elektrische aandrijving (vaak elektrische regelaar genoemd) is een apparaat dat wordt gebruikt om de uitgang van een motor te regelen die bijvoorbeeld wordt gebruikt om een lineaire beweging te produceren. De aandrijving regelt nauwkeurig de motoruitgang en de motorreactie ten opzichte van een stuuringang.
Elektrische-cilinder assortiment aangevuld met IP65
IMI Norgren heeft zijn gamma elektrische actuatoren uitgebreid met de introductie van de zuigerstang versie met IP65-classificatie. Het nieuwste model heeft de beschermingsgraad tegen binnendringing bereikt die ontworpen is om niveaus van afdichtingseffectiviteit te definiëren.