Wat is een elektrische cilinder?
Een elektrische cilinder is een toestel dat een last, of een handeling waarvoor een kracht nodig is zoals klemmen, kan doen bewegen door gebruik te maken van een elektromotor om de nodige kracht te creëren.
Wat is een elektromotor?
Een elektromotor is een apparaat dat elektrische stroom omzet in mechanische rotatie van een spindel, of rotor. De rotatie wordt omgezet in lineaire beweging in vele toepassingen.
Wat is een elektrische aandrijving?
Een elektrische aandrijving (vaak elektrische regelaar genoemd) is een apparaat dat wordt gebruikt om de uitgang van een motor te regelen die bijvoorbeeld wordt gebruikt om een lineaire beweging te produceren. De aandrijving regelt nauwkeurig de motoruitgang en de motorreactie ten opzichte van een stuuringang.
Elektrische-cilinder assortiment aangevuld met IP65
IMI Norgren heeft zijn gamma elektrische actuatoren uitgebreid met de introductie van de zuigerstang versie met IP65-classificatie. Het nieuwste model heeft de beschermingsgraad tegen binnendringing bereikt die ontworpen is om niveaus van afdichtingseffectiviteit te definiëren.