¿Quiere ser más ecológico? Le ayudaremos a conseguirlo.
Los nuevos requisitos legislativos están empujando a la industria a adoptar materiales reciclados, utilizar la energía de manera responsable y consumir los recursos materiales con cuidado.
Innovación

Responsable

Consumo de recursos materiales
Cilindros eléctricos
La solución perfecta para aplicaciones de envasado que requieren un control preciso, un posicionamiento exacto, repetibilidad o un funcionamiento sin desgaste. Nuestra amplia gama de soluciones de movimiento eléctrico de alto rendimiento se adapta a una gran variedad de aplicaciones de envasado e incluye cilindros eléctricos, ejes lineales y sistemas cartesianos y de soporte personalizados para aplicaciones multieje.

Islas de válvulas de la Serie VR
Alcance nuevos niveles de flexibilidad y modularidad con un diseño simple de estilo plug-in y subbase que simplifica la instalación y el mantenimiento. Amplíe sin esfuerzo el tamaño y la funcionalidad de su isla de válvulas para adaptarse a las necesidades cambiantes de su aplicación, incluidos los protocolos de comunicación más recientes como PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave y Multipole.

Cilindros lineales ISOLine
Una gama avanzada de cilindros conformes a la norma ISO 15552, con un sistema de amortiguación adaptable (ACS) para un funcionamiento más seguro y suave. Construidos a partir de una tecnología fiable y robusta, ISOLine™ con un sistema de «instalar y olvidarse» que simplifica la instalación. Equipados con las últimas tecnologías como estándar, sus cilindros lineales funcionarán mejor durante más tiempo, reduciendo sus intervalos de mantenimiento y costes.

Left Hand Brewing: Ejemplo Práctico
Descubra cómo nuestro cilindro neumático IVAC compacto ayudó a Left Hand Brewing Company a hacer crecer sus operaciones y aprovechar la última tecnología de ahorro de espacio.
¿Por qué elegir una isla de válvulas?
Descubra cómo logran las islas de válvulas reducir las fugas, los errores y el tiempo de instalación.
¿Qué ventajas ofrecen los productos de acero inoxidable para el tratamiento del aire?
Perfectos para su uso en entornos corrosivos, los productos de preparación de aire de acero inoxidable podrían ser la manera perfecta de garantizar un rendimiento fiable durante más tiempo.