Nuestra gama aplicada de soluciones de movimiento eléctrico de alto rendimiento es adecuada para diferentes aplicaciones incluyendo manipulación de materiales, farmacología, alimentación y bebidas, fabricación de baterías y automatización de fábrica.
Nuestra gama de movimiento eléctrico incluye cilindros eléctricos, ejes lineales y sistemas cartesianos y de pórtico a medida para aplicaciones multi eje. La amplia gama de opciones de accionamiento, guía y perfil, con más de 100 millones de configuraciones posibles nos permite diseñar y fabricar soluciones que ofrecen una flexibilidad total. Desde mejorar la velocidad, productividad y fiabilidad del equipo a generar ahorros de energía y eficiencia significativos o disminuir el coste total de propiedad, nuestras soluciones de movimiento eléctrico ofrecen Ingeniería de Vanguardia con la que puede contar.


Aplicaciones de movimiento eléctrico
Ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a cada aplicación de automatización. Desde un cilindro individual o series de producción repetidas de alto volumen, ofrecemos la mejor tecnología para el control del movimiento para su aplicación específica.










¿Qué es un actuador eléctrico?
Un actuador eléctrico es un dispositivo que utiliza un motor eléctrico para generar el movimiento de carga o una acción que requiera fuerza, como la sujeción.
¿Qué es un motor eléctrico?
Un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la corriente eléctrica en rotación mecánica de un eje o rotor. La rotación se convierte en movimiento lineal en muchas aplicaciones.
¿Qué es un accionamiento eléctrico?
Un accionamiento eléctrico (también conocido como controlador eléctrico) es un dispositivo utilizado para controlar la salida de un motor utilizado, por ejemplo, para producir un movimiento lineal. El accionamiento controlará con precisión la salida del motor y la respuesta del motor frente a una entrada de control.
Gama de actuadores ampliada con IP65
IMI Norgren ha ampliado su gama de actuadores eléctricos con la llegada del Norgren ELION de vástago con clasificación IP65. Su modelo más reciente ha alcanzado la clasificación de protección hermética diseñada para definir los niveles de protección del sellado.