Produkt-Technologien
Druckluftaufbereitung (FRL)
Filter, Filterregler, Öler und weitere Druckluftaufbereitungsgeräte.
Jetzt EndeckenElektrische Antriebe
Unser hochleistungsfähiges Electric Motion Sortiment mit elektrische Antrieben, Linearachsen und Mehrachssystemen eignen sich für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Jetzt EntdeckenIndustrielle Kommunikation
IO-Link revolutioniert die industrielle Automatisierung, indem es eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle und erweiterte Diagnose bietet sowie einfach zu installieren ist.
Jetzt EndeckenPneumatikzylinder und Antriebe
Ein umfassendes Angebot an leistungsstarken pneumatischen Antrieben.
Jetzt EndeckenInnovation
VR-Ventilinsel-Serie
Flexibilität und Modularität auf neuem Niveau: Die Ventilinsel der VR Serie.
Jetzt EntdeckenMehrachssysteme
Mehrachssysteme werden individuell gemäß den spezifischen Anwendungsanforderungen hergestellt.
Jetzt EntdeckenExcelon® Plus
Die neueste Generation an Produkten zur Druckluftaufbereitung: Zwei Gehäusegrößen, vier Anschlussgrößen und optional eine IO-Link Kommunikationsschnittstelle.
EntdeckenVernetzte Systeme
IO-Link revolutioniert die industrielle Automatisierung, indem es eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle und erweiterte Diagnose bietet, sowie einfach zu installieren ist.
Jetzt EndeckenEntdecken
Welche Einsparung kann Ihnen eine intelligente Ventilinsel bereiten?
Angesichts steigender Energiepreise stehen industrielle Hersteller und OEMs mehr denn je unter dem Druck, ihre Abläufe zu optimieren. Jede Komponente muss einwandfrei funktionieren. Ausfallzeiten müssen auf ein Minimum reduziert werden und ungeplante Ausfälle sollten nahezu ausgeschlossen sein.
Kostengünstige, effiziente und hygienische integrierte Stellantriebe revolutionieren die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Erfahren Sie, wie die Optimierung der Druckluftnutzung mit integrierten Ventil- und Antriebslösungen die Kosten senken und die Effizienz in Ihrem Lebensmittel- und Getränkeunternehmen steigern kann. In diesem hart umkämpften Markt ist es kein Wunder, dass Unternehmen ständig nach Möglichkeiten suchen, ihre Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.
Unterstützung von Bucher Municipal bei der Kostensenkung ihrer Wasserverteiler um 27 %
Erfahren Sie, wie unser neues Wasserverteiler-Design die Kosten für Bucher Municipal um 27% reduzierte – ohne Einbußen bei der Leistung. Die Straßenkehrmaschinen von Bucher Municipal sorgen weltweit für saubere, sichere Straßen und öffentliche Plätze. Im Inneren jeder Großkehrmaschine sorgen kleine Wasserstrahlen dafür, dass aufgewirbelter Schmutz und Staub eingefangen werden, damit die Kehrmaschine keine Staubwolke hinterlässt.
Entdecken Sie das Potenzial elektrischer Antriebssysteme: On-Demand-Webinarreihe
Die schnelllebige Industrielandschaft von heute verzeichnet eine rasant steigende Nachfrage nach Automatisierung und Systemflexibilität.