Ein komplettes IO-Link-System. Entwickelt und durchgeführt von unseren Experten.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man in der Fertigung vernetzt sein. Und IO-Link ist eine der zuverlässigsten, kosteneffektivsten und effizientesten Möglichkeiten, um Ihre Industrial Internet of Things (IIoT)-Geräte zu verbinden und die Vorteile von Industrie 4.0 und industrieller Automatisierung voll auszuschöpfen. Sind Sie bereit, IO-Link zu nutzen? Dann bieten wir Ihnen eine komplette, vernetzte IO-Link-Systemlösung, die eine breite Palette von IO-Link-fähigen Geräten, IO-Link-Masters und E/A-Module (Hubs) umfasst. Mit unserer fachkundigen Unterstützung an Ihrer Seite können Sie die Wirkung Ihrer vernetzten Systeme maximieren.
Mehr Effizienz 
Die IO-Link-Technologie automatisiert und überwacht die Funktion Ihres Pneumatiksystems und macht es einfach, Ineffizienzen zu finden und zu beheben. 

Mehr Produktivität 
Die Echtzeitüberwachung der pneumatischen Schaltungen liefert Ihnen die Daten und Diagnosen, die Sie benötigen, um die besten betrieblichen Entscheidungen zu treffen. 

Weniger Ausfallzeiten
Nutzen Sie die Daten Ihrer Sensoren, um vorausschauende und geplante Instandhaltungspläne zu erstellen oder Probleme zu erkennen, bevor diese die Produktion zum Stillstand bringen. 
Excelon® Plus mit integriertem digitalen Drucksensor
Die neueste Generation von Luftaufbereitungsgeräten: kompakt, leicht, robust und so konzipiert, dass sie jedes Mal hervorragende Ergebnisse liefert.  Unsere Druckluftaufbereitungslösung ist für alle industriellen Anwendungen geeignet und hebt die Leistung Ihrer pneumatischen Ringleitung und Ausrüstung auf ein neues Niveau. 

Ventilinseln der VR-Serie
Erreichen Sie ein neues Maß an Flexibilität und Modularität mit einem einfachen, steckbaren Unterbau, der die Installation und Wartung vereinfacht.  Erweitern Sie ohne Mühe die Größe und Funktionalität Ihrer Ventilinsel, um sie den sich ändernden Anforderungen Ihrer Anwendung anzupassen - einschließlich der neuesten Kommunikationsprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave und Multipole. 

IO-Link – Masters & Module
IO-Link-Master sind das Herzstück Ihrer vernetzten Schaltungen. Nahtloser Anschluss Ihrer Geräte - d. h. Sensoren, Ventile und Ein-/Ausgangsblöcke (IO) für analoge Geräte an ein Ethernet-System.  IO-Link-Master sind Ihr Tor zu Ihren Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten. Sie erhalten so die Informationen, die Sie benötigen, um sofortige Maßnahmen zu ergreifen oder langfristige Analysen über ein industrielles Informationssystem wie eine SPS oder HMI durchzuführen.  

M/50 elektronischer Magnetschalter 
Unser kontaktloser Magnetschalter ist standardisiert und IO-Link-fähig und lässt sich daher problemlos in den Rest Ihrer IO-Link-fähigen Prozesskette integrieren. Unser M/50/IOP-Schalter bietet eine End-to-End-Kommunikation, überwacht Temperatur und Betriebsmodus und verfügt über einen integrierten Zykluszähler.

34D- und 54D-Drucksensoren
Unsere elektronischen Drucksensoren sind auf Flexibilität, Genauigkeit und langfristige Leistung ausgelegt und helfen Ihnen, schnell und effektiv auf wechselnde Druckanforderungen zu reagieren.  Programmieren Sie die Drucksollwerte manuell oder aus der Ferne über IO-Link, und nutzen Sie digitale Anzeigen und LED-Leuchten, um Ihre Vorgänge genau im Auge zu behalten. Elektronische Drucksensoren eignen sich insbesondere für Anwendungen, für die klassische mechanische Druckschalter nicht geeignet sind.