Linear axis with tooth belt drive
Eixos lineares com acionamento por correia dentada podem ser encontrados em todas as indústrias e em uma variedade de aplicações. Não importa com que frequência e quão longe você deseja mover suas peças de trabalho, as unidades lineares acionadas por correia são ideais para tarefas rápidas de manuseio e posicionamento. O eixo linear é acionado por uma correia dentada reforçada com aço, movendo cargas leves ou pesadas do ponto A ao ponto B dentro do tempo de ciclo desejado. Caracterizados por altas velocidades, eles entregam resultados impressionantes mesmo em longas distâncias de deslocamento. O posicionamento do carrinho é alcançado por meio de uma guia de rolos ou guia de trilho, dependendo da série do produto e dos requisitos da aplicação.

Eixo linear com acionamento por fuso.
Eixos lineares com acionamento por fusos podem gerar altas forças de avanço e oferecem uma precisão de posicionamento e repetitividade extremamente precisas, tornando-se um padrão popular em aplicações de processamento, dosagem e posicionamento. Nossos acionamentos por fuso são caracterizados por excelente precisão, garantida mesmo sob condições operacionais severas e com longos tempos de operação. Os sistemas são acionados por um fuso trapezoidal ou por um fuso de esferas. Para o posicionamento do carrinho, você pode escolher entre uma guia deslizante, guia de rolos ou guia de trilho.

Eixo linear com acionamento por cremalheira e pinhão.
Eixos lineares com acionamentos de cremalheira e pinhão são ideais para aplicações onde cargas extremamente pesadas precisam ser movidas por longas distâncias. Mesmo com cargas pesadas, eles fornecem a precisão de posicionamento mais precisa. Além disso, este design permite que vários carros sejam operados independentemente uns dos outros na unidade linear. Os sistemas de cremalheira e pinhão são ideais para levantar cargas pesadas e para uso em sistemas cartesianos. O posicionamento do carro é obtido usando uma guia de rolo ou guia de trilho, dependendo da série do produto e dos requisitos da aplicação.