O que é um atuador elétrico?
Um atuador elétrico é um dispositivo que pode produzir o movimento de uma carga, ou uma ação que requeira uma força, tal como aperto, utilizando um motor elétrico para produzir a força necessária.
O que é um motor elétrico?
Um motor elétrico é um dispositivo que transforma o fluxo de corrente elétrica em rotação mecânica de um fuso ou rotor. A rotação é transformada em movimento linear em muitas aplicações.
O que é um acionamento elétrico?
Um acionamento elétrico (frequentemente denominado controlador elétrico) é um dispositivo utilizado para controlar a saída de um motor utilizado, por exemplo, para gerar movimento linear. O acionamento controla com precisão a saída do motor e a resposta do motor em relação a uma entrada de controle.
Norgren ELION actuator range extended with IP65
A IMI Norgren ampliou sua linha de atuadores elétricos com a introdução do atuador Norgren ELION do tipo haste, com classificação IP65. Seu modelo mais recente alcançou a classificação de proteção contra entrada projetada para definir níveis de vedação eficazes.