Miljoenen mogelijkheden
Automatiseringsprojecten moeten aan strenge prestatie-eisen voldoen, of het nu gaat om het verhogen van de productiviteit, het minimaliseren van het energieverbruik of het verlagen van de operationele kosten. U hebt dus een uitgebreide reeks apparatuur nodig om de meest effectieve ontwerpbeslissingen te nemen, ondersteund door deskundige technische ondersteuning voor toepassingsontwikkeling en een responsieve service. Dat is waar Endless Electric Motion om de hoek komt kijken.
productassortimenten
producten
configuraties
Elektrische cilinders
Een brede selectie van ISO-standaard elektromechanische lineaire kogelomloopcilinders in staafvorm. Ons assortiment elektrische cilinders is verkrijgbaar met of zonder servomotoren en in zes boringmaten met twee motorbevestigingsopties. Alle producten zijn gebaseerd op ISO 15552 voor eenvoudige installatie, met optionele geïntegreerde blokkeerrem ter ondersteuning van een veilige werking en versies met IP65-classificatie voor stoffige en natte omgevingen.

Lineaire as met tandriemaandrijving
Ons assortiment lineaire assen met tandriemaandrijving biedt de ideale oplossing voor snelle hanterings- en positioneringstaken en levert indrukwekkende resultaten, zelfs over lange verplaatsingsafstanden. Ze hebben allemaal een met staal versterkte tandriem die geschikt is voor het verplaatsen van zowel lichte als zware lasten. Met een uitstekende bedrijfsveiligheid en lage onderhoudseisen zijn deze producten eenvoudig te configureren en aan te passen aan elk type speciale bewerking.

Lineaire as met spindelaandrijving
Kies een spindelaandrijving voor projecten waar hoge precisie en herhaalbaarheid prioriteiten hebben. Ons assortiment biedt uiterst nauwkeurige positionering, keer op keer, zelfs onder zware omstandigheden en met lange bedrijfstijden. Modellen met een kogelomloopspindel bieden een uitstekende efficiëntie, terwijl trapeziumspindels zelfvergrendelende prestaties leveren. Alle modellen bieden een lange levensduur, een uitstekende bedrijfszekerheid en lage onderhoudseisen.

Meerassige systemen
Meerassige technologie op maat biedt u eindeloze ontwerpmogelijkheden. Hoogwaardige productprestaties worden gecombineerd met deskundige technische ondersteuning van ontwerp tot gebruik, zodat u zelfs aan de meest ambitieuze projectspecificaties kunt voldoen. Van farmaceutica tot verpakking en alles daartussen, IMI Norgren kan de juiste technologie leveren voor uw sector – met onze modulaire productportfolio om de ontwerpopties te maximaliseren.