Een compleet IO-Link-systeem. Ontworpen en geleverd door onze experts.
In de productie betekent concurrerend blijven dat je verbonden moet blijven. En IO-Link is een van de meest betrouwbare, kosteneffectieve en efficiënte manieren om uw IIoT-apparaten (Industrial Internet of Things) te verbinden en optimaal te profiteren van Industrie 4.0 en industriële automatisering. Klaar om IO-Link te omarmen? Wij leveren u een complete, verbonden IO-Link-systeemoplossing, inclusief een breed scala aan IO-Link-apparaten, IO-Link-masters en I/O-modules (hubs). Met onze deskundige ondersteuning aan uw zijde kunt u de impact van uw verbonden systemen maximaliseren.
Efficiënter
IO-Link-technologie automatiseert en bewaakt de werking van uw pneumatisch systeem, waardoor inefficiënties eenvoudig kunnen worden opgespoord en verholpen.

Productiever
Realtime bewaking van uw pneumatische circuits biedt u de gegevens en diagnose die u nodig hebt om de beste operationele beslissingen te nemen.

Minder stilstand
Gebruik de gegevens van uw sensoren om schema’s voor predictief en gepland onderhoud op te stellen, of om problemen te identificeren voordat ze de productie stilleggen.
Excelon® Plus met geïntegreerde druksensor
De nieuwste generatie luchtbehandelingsapparatuur: compact, licht, robuust en ontworpen om telkens weer uitzonderlijke resultaten te leveren. Onze persluchtbehandelingsoplossing is geschikt voor alle industriële toepassingen en tilt de prestaties van uw pneumatische ringleiding en apparatuur naar nieuwe niveaus.

VR-serie klepeilanden
Bereik nieuwe niveaus van flexibiliteit en modulariteit met een eenvoudig inplugbaar onderbouwontwerp dat installatie en onderhoud eenvoudig maakt. Breid grootte en functionaliteit van uw ventieleiland moeiteloos uit om te voldoen aan de veranderende behoeften van uw toepassing, inclusief de nieuwste communicatieprotocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave en Multipole.

IO-Link-masters en -modules
IO-Link-masters vormen het hart van uw verbonden circuits. Verbind uw apparaten – sensoren, kleppen en I/O-blokken voor analoge apparaten – naadloos met een Ethernet-systeem. IO-Link-masters zijn uw toegangspoort tot uw machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens. U krijgt de informatie die u nodig hebt om onmiddellijk actie te ondernemen of om langetermijnanalyses uit te voeren via een industrieel informatiesysteem zoals een PLC of HMI.

M/50 solid-stateschakelaar
Onze magnetisch gestuurde halfgeleiderschakelaar wordt geleverd met gestandaardiseerde IO-Link-mogelijkheden, zodat hij eenvoudig kan worden geïntegreerd met de rest van uw IO-Link-procesketen. Onze M/50/IOP-schakelaar levert end-to-end communicatie, bewaakt temperatuur en bedrijfsmodussen en wordt geleverd met een ingebouwde cyclusteller.

34D- en 54D-druksensoren
Onze elektronische druksensoren zijn gebouwd voor flexibiliteit, nauwkeurigheid en langdurige prestaties en helpen u snel en effectief te reageren op veranderende drukvereisten. Programmeer drukinstelpunten handmatig of op afstand via IO-Link en gebruik digitale displays en leds om uw activiteiten goed in de gaten te houden. Elektronische druksensoren zijn vooral nuttig in toepassingen waarin klassieke mechanische drukschakelaars niet geschikt zijn.