Un sistema IO-Link completo. Progettato e fornito dai nostri esperti.
Nell'industria manifatturiera, restare competitivi significa restare connessi. E IO-Link è uno dei modi più efficienti, affidabili ed efficaci in termini di costi per connettere i tuoi dispositivi compatibili con Internet delle cose (IIoT) e sfruttare al meglio Industria 4.0 e l'automazione industriale. Sei pronto ad accogliere IO-Link? Possiamo fornire una soluzione di sistema IO-Link completo e connesso, compresa un'ampia gamma di dispositivi compatibili con IO-Link, master IO-Link e moduli I/O (hub). Con il supporto dei nostri esperti al tuo fianco, potrai massimizzare l'impatto dei tuoi sistemi connessi.
Maggiore efficienza
La tecnologia IO-Link automatizza e monitora il funzionamento del tuo sistema pneumatico, rendendo più semplice la ricerca e la correzione delle inefficienze.

Maggiore produttività
Il monitoraggio in tempo reale dei tuoi circuiti pneumatici offre i dati e la diagnostica necessaria per prendere le migliori decisioni operative.

Riduzione del tempo di inattività
Utilizza i dati forniti dai sensori per creare dei programmi di manutenzione predittiva, o per individuare i problemi prima che causino l'interruzione della produzione.
Excelon® Plus con sensore di pressione integrato
L'ultima generazione di strumenti per la preparazione dell'aria: progettati per essere compatti, leggeri, robusti, e fornire ogni volta risultati eccezionali. Adatta per tutte le applicazioni industriali, la nostra soluzione per la preparazione dell'aria compressa sviluppa al massimo le prestazioni della tua rete principale di distribuzione e attrezzatura pneumatica.

Isole di valvole VR
Raggiungi nuovi livelli di flessibilità e modularità grazie alla concezione a collegamento semplice con base di supporto che agevola l'installazione e la manutenzione. Espandi agevolmente le dimensioni e la funzionalità della tua isola di valvole per soddisfare le esigenze delle tue applicazioni, compresi i più recenti protocolli di comunicazione come PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, e Multipole.

Master e moduli IO-Link
I master IO-Link si collocano al centro dei tuoi circuiti connessi. Collega in modo efficiente i tuoi dispositivi – sensori, valvole, e blocchi di ingresso/uscita (IO) per dispositivi analogici – a un sistema Ethernet. I master IO-Link permettono la gestione centralizzata dei dati delle macchine, dei parametri di processo e dei dati diagnostici. Forniscono le informazioni necessarie per agire immediatamente o eseguire analisi di lungo termine tramite un sistema di informazione industriale come PLC o HMI.

Interruttore a stato solido M/50
Il nostro interruttore a stato solido azionato magneticamente con tecnologia IO-Link si integra facilmente con il resto della catena di processo che comunica tramite IO-Link. Il nostro interruttore M/50/IOP fornisce una comunicazione completa: monitora la temperatura e le modalità operative, ed è dotato di un contatore di cicli integrato.

Sensori di pressione 34D e 54D
Pensati per offrire flessibilità, precisione e prestazioni a lungo termine, i nostri sensori di pressione elettrici aiutano a soddisfare rapidamente ed efficacemente le mutevoli esigenze di pressione. Programma manualmente o da remoto i punti di regolazione della pressione tramite IO-Link, e usa gli schermi digitali e le luci LED per tenere sotto controllo le tue operazioni. I sensori di pressione elettronici sono utili soprattutto nelle applicazioni in cui i pressostati meccanici tradizionali non sono idonei.