La nostra gamma ampliata di soluzioni di movimento elettrico ad alte prestazioni è adatta a tra cui la movimentazione dei materiali, il settore farmaceutico, alimentare e delle bevande, la produzione di batterie e l'automazione di fabbrica.
La nostra gamma di motori elettrici comprende cilindri elettrici, assi lineari e sistemi cartesiani e portali personalizzati per applicazioni multiasse. L'ampia gamma di opzioni di azionamento, guida e profilo, con oltre 100.000.000 di configurazioni possibili, ci consente di progettare e produrre soluzioni che offrono una flessibilità totale. Dal miglioramento della velocità, della produttività e dell'affidabilità delle apparecchiature, alla generazione di significativi risparmi energetici e di efficienza, fino alla riduzione del costo totale di proprietà, le nostre soluzioni di movimentazione elettrica offrono un'ingegneria innovativa su cui potete contare.


Applicazioni di movimento elettrico
Offriamo soluzioni personalizzate per ogni applicazione di automazione. Che si tratti di un singolo cilindro o di produzioni ripetute e ad alto volume, offriamo la migliore tecnologia di controllo del movimento per la vostra applicazione specifica.










Competenza
Che cos'è un attuatore elettrico?
Un attuatore elettrico è un dispositivo in grado di creare un movimento di un carico o un'azione che richieda una forza, come ad esempio il bloccaggio, utilizzando un motore elettrico in grado di creare la forza necessaria allo scopo.
Cos'è un motore elettrico?
Un motore elettrico è un dispositivo che trasforma un flusso di corrente elettrica nella rotazione meccanica del mandrino o rotore, che viene a sua volta trasformata in un movimento lineare in diverse applicazioni.
Che cos'è un azionamento elettrico?
Un azionamento elettrico (spesso indicato con il termine "controller elettrico") è un dispositivo che consente di controllare l'uscita di un motore utilizzato, ad esempio, per produrre un movimento lineare. L'azionamento controlla con precisione l'uscita e la risposta del motore rispetto a un ingresso di controllo.
Linea di attuatori adesso disponibili con protezione IP65
IMI Norgren ha ampliato la propria gamma di attuatori elettrici con l'introduzione di ELION a stelo con grado di protezione IP65. L'ultimo modello ha raggiunto il grado di protezione dalle infiltrazioni in grado di definire i livelli di efficacia della tenuta.