Milioni di possibilità
I progetti di automazione devono soddisfare precise esigenze di prestazioni, sia in termini di maggiore produttività, sia di riduzione al minimo del consumo energetico o di riduzione dei costi operativi. Pertanto hai bisogno di una gamma completa di strumenti per fare delle scelte progettuali efficaci, supportate da esperti in ambito tecnico e applicativo e da un'assistenza sempre pronta. Ed è qui che entra in gioco Endless Electric Motion.
gamme di prodotti
prodotti
di configurazioni
Cilindri elettrici
Un'ampia scelta di cilindri lineari elettromeccanici ISO a stelo, con vite a ricircolo di sfere. La nostra gamma di cilindri elettrici è disponibile con o senza servomotori e in sei dimensioni di alesaggio con due opzioni di montaggio del motore. Tutti i prodotti sono concepiti nel rispetto della norma ISO 15552 per la facilità di installazione, con freno di arresto integrato opzionale per un funzionamento sicuro, comprendendo versioni con grado di protezione IP65 per ambienti polverosi e umidi.

Asse lineare con trasmissione a cinghia dentata
La nostra gamma di assi lineari con azionamento a cinghia dentata fornisce la soluzione ideale per esigenze di movimentazione e posizionamento rapidi, offrendo risultati notevoli anche su distanze più lunghe. Tutti i modelli sono dotati di cinghia dentata rinforzata in acciaio per la movimentazione di carichi sia leggeri sia pesanti. Grazie all'eccellente sicurezza operativa e ai bassi requisiti di manutenzione, questi prodotti possono essere configurati e modificati con facilità con qualsiasi tipo di lavorazione specifica.

Asse lineare con azionamento ad asta filettata
Scegli l'azionamento ad asta filettata per progetti che richiedono grande precisione e ripetibilità. La nostra gamma offre un'estrema precisione di posizionamento che resta costante nel tempo, anche in condizioni gravose e nell'uso prolungato. I modelli con vite a ricircolo di sfere forniscono grande efficienza mentre le viti trapezoidali forniscono prestazioni di autobloccaggio. Tutti i modelli offrono una lunga vita operativa, una sicurezza operativa ottimale e bassi requisiti di manutenzione.

Sistemi multiasse
La tecnologia multiasse personalizzata offre infinite possibilità di progettazione. Le prestazioni dei prodotti di alta gamma si combinano al supporto tecnico di esperti, dalla progettazione alla fase operativa, aiutandoti a soddisfare anche le specifiche progettuali più ambiziose. Dai prodotti farmaceutici all'imballaggio e in tutti gli ambiti intermedi, IMI Norgren può fornire la giusta tecnologia per il tuo settore, grazie al nostro portafoglio di prodotti modulari che aiuta a massimizzare le opzioni di progettazione.