Une solution IO-Link complète. Conçue et livrée par nos experts.
Dans l'industrie manufacturière, rester compétitif signifie rester connecté. Et l'IO-Link est l'un des moyens les plus fiables, les plus rentables et les plus efficaces pour connecter vos appareils de l'Internet industriel des objets (IIoT) et tirer pleinement parti de l'industrie 4.0 et de l'automatisation industrielle. Prêt à adopter l'IO-Link ? Nous vous proposons une solution complète de système IO-Link connecté, comprenant une large gamme d'appareils compatibles IO-Link, de maîtres IO-Link et de modules d'E/S (hubs). Avec l'aide de nos experts, vous serez en mesure de maximiser l'impact de vos systèmes connectés.
Plus d'efficacité
La technologie IO-Link automatise et contrôle le fonctionnement de votre système pneumatique, ce qui facilite la détection et la correction des inefficacités.

Plus de productivité
La surveillance en temps réel de vos circuits pneumatiques vous fournit les données et les diagnostics dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions opérationnelles.

Réduction du temps d'arrêt
Les données fournies par vos capteurs permettent d'établir des programmes de maintenance prédictive et planifiée, ou d'identifier les problèmes avant qu'ils n'interrompent la production.
Excelon® Plus avec capteur de pression intégré
La dernière génération d'équipements de préparation de l'air : compacts, légers, robustes et conçus pour garantir des résultats exceptionnels à chaque fois. Compatible avec toutes les applications industrielles, notre solution de préparation de l'air comprimé permet d'améliorer les performances de votre circuit pneumatique et de votre équipement.

Îlots de vannes série VR
Atteignez de nouveaux niveaux de polyvalence et de modularité grâce à une conception simple, de type embase, qui simplifie l'installation et la maintenance. La taille et la fonctionnalité de votre îlot de valves peuvent être augmentées sans effort pour répondre aux besoins changeants de votre application - avec notamment les derniers protocoles de communication tels que PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave, et Multipole.

Cartes maîtresses et modules IO-Link
Les masters IO-Link sont au cœur de vos circuits connectés. Connexion fluide de vos appareils - capteurs, valves et blocs d'entrée/sortie (E/S) pour les appareils analogiques - à un système Ethernet. Les masters IO-Link sont la passerelle vers les données de la machine, les paramètres du processus et les données de diagnostic. Il vous fournit les informations dont vous avez besoin pour intervenir immédiatement ou effectuer des analyses à long terme via un système d'information industriel tel qu'un API ou une IHM.

Interrupteur à semi-conducteurs M/50
Notre commutateur à semi-conducteurs à fonctionnement magnétique est doté d'une capacité IO-Link standardisée - il s'intègre donc facilement au reste de votre chaîne de processus compatible IO-Link. Notre commutateur M/50/IOP assure une communication intégrale, surveille la température et les modes de fonctionnement, et est doté d'un compteur de cycles intégré.

Capteurs de pression 34D et 54D
Conçus pour être flexibles, précis et performants à long terme, nos capteurs de pression électroniques vous permettront de réagir rapidement et efficacement à l'évolution des exigences en matière de pression. Programmez les points de réglage de la pression manuellement ou à distance via IO-Link, et servez-vous des affichages numériques et des voyants LED pour garder un œil sur vos opérations. Les capteurs de pression électroniques sont particulièrement utiles dans les applications où les pressostats mécaniques classiques ne sont pas adaptés.