Des millions de possibilités
Les projets d'automatisation sont soumis à des exigences de performance strictes, qu'il s'agisse d'accroître la productivité, de minimiser la consommation d'énergie ou encore de réduire les coûts d'exploitation. Vous avez donc besoin d'une gamme complète d'équipements pour pouvoir prendre les décisions les plus efficaces en matière de conception, avec l'appui d'une ingénierie d'application experte et une assistance réactive. C'est là que le mouvement électrique infini entre en jeu.
gammes de produits
produits
configurations
Vérins électriques
Un large choix de vérins linéaires électromécaniques à tige et à vis à billes, répondant à la norme ISO. Notre gamme de vérins électriques est disponible avec ou sans servomoteur, en six tailles d'alésage et avec deux options de montage du moteur. Tous les produits répondent à la norme ISO 15552 pour faciliter l'installation, et sont équipés en option d'un frein de maintien intégré pour garantir la sécurité des opérations, ainsi que de versions conformes à l'indice de protection IP65 destinées aux environnements poussiéreux et humides.

Axe linéaire avec entraînement par courroie dentelée
Notre gamme d'entraînements à courroie dentelée pour axes linéaires constitue la solution idéale pour les opérations de manutention et de positionnement rapides, permettant d'obtenir des résultats impressionnants, même sur de longues distances de déplacement. Ils sont tous équipés d'une courroie dentelée renforcée par de l'acier, adaptée au déplacement de charges légères ou lourdes. Grâce à leur excellente sécurité de fonctionnement et à leurs faibles besoins en maintenance, ces produits sont facilement configurables et modifiables avec tout type d'usinage spécial.

Axe linéaire avec entraînement par broche
Choisissez un entraînement par broche pour les projets pour lesquels la précision et la répétabilité sont des priorités. Notre gamme garantit un positionnement extrêmement précis, même dans des conditions difficiles et sur de longues périodes de fonctionnement. Les modèles à vis à billes offrent une excellente efficacité tandis que les vis trapézoïdales offrent des performances d'autoblocage. Tous les modèles offrent une longue durée de vie, une excellente sécurité de fonctionnement et peu d'entretien.

Systèmes multi-axes
La technologie multi-axes personnalisable vous offre une infinité de possibilités de conception. La performance des produits de première qualité est alliée à une assistance technique experte, depuis la conception jusqu'à l'exploitation, ce qui vous permet de répondre aux spécifications des projets les plus ambitieux. Des produits pharmaceutiques à l'emballage, en passant par tous les points intermédiaires, IMI Norgren est en mesure de fournir la technologie adaptée à votre secteur d'activité. Notre gamme de produits modulaires permet de maximiser les options de conception.