Cómo aumentar la vida útil de su cafetera
TruControl MS está diseñada para durar gracias a un diseño de separación de medios que le permite alcanzar una impresionante vida útil de hasta 2 millones de ciclos. Esta resiliencia reduce drásticamente los costes de mantenimiento y garantiza un funcionamiento eficiente a lo largo del tiempo. La válvula está diseñada para ofrecer resistencia a la cal, las adherencias y la corrosión, por lo que es ideal para entornos de alta demanda.

Versatilidad inigualable para distintas aplicaciones
La adaptabilidad de TruControl MS es insuperable permite dispensar agua, vapor, leche, siropes, líquidos de limpieza o gases. Al ser compatibles con con diversas sustancias, los fabricantes de equipos originales pueden confiar en una sola válvula para múltiples tareas, lo que les permitirá simplificar las adquisiciones y la integración en los sistemas.

Diseño innovador que ahorra espacio
Las válvulas TruControl MS no solo trabajan con un mayor rendimiento, sino que, además, operan de forma más inteligente. Su diseño modular permite conectar hasta 7 válvulas y eso reduce la complejidad ocupando poco espacio. Esta eficiencia de espacio, combinada con caudales elevados y capacidades robustas, garantiza que las máquinas de café ofrezcan una experiencia superior en cada uso.

Innovación para el corazón de sus máquinas
La válvula TruControl MS™ es la solución definitiva para mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia de las máquinas profesionales de café y bebidas.