Nuestra principal gama de interruptores de posición de actuadores es la M/50, disponible como interruptor tipo reed, de estado sólido con opciones PNP y NPN, o nuestra versión IO Link. Estos interruptores cuando están instalados en el exterior de un cilindro magnético, permiten la detección de la posición del mismo. La gama M/50 viene con cables de 2, 5 y 10 metros o con conector. Las opciones incluyen versiones resistentes a la temperatura o certificación ATEX.
- Estás aquí