Los cilindros elásticos se pueden usar en una serie de aplicaciones que requieren una gran fuerza con una carrera corta, amortiguación de vibraciones y momentos axiales. Ofrecemos una completa selección de fuelles de simple efecto, que van desde diámetros inferiores a 3" a más de 20", con opciones de lóbulos simple, doble o triple. Los cilindros elásticos ofrecen una opción libre de mantenimiento, con un funcionamiento casi sin fricción.
- Estás aquí