Millones de posibilidades
Los proyectos de automatización deben cumplir con estrictas exigencias de rendimiento, ya sea para obtener una mayor productividad, minimizar el consumo de energía o reducir los costes operativos. Por tanto, necesita una gama de equipos para tomar las decisiones de diseño más efectivas, respaldadas por asistencia de ingeniería de aplicaciones experta y un servicio reactivo. Aquí es donde entra en juego Endless Electric Motion.
gamas de productos
productos
millones de configuraciones
Cilindros eléctricos
Una amplia selección de cilindros lineales electromecánicos de estilo varilla y husillo de bola con estándar ISO. Nuestra gama de cilindros eléctricos está disponible con o sin servomotores y en seis tamaños de diámetro con dos opciones de montaje de motor. Todos los productos se basan en ISO 15552 para facilitar la instalación, con un freno de retención integrado opcional para permitir la operación segura y versiones con clasificación IP65 para entornos polvorientos o húmedos.

Eje lineal con motor de correa dentada
Nuestra gama de ejes lineales con motores de correa dentada es la solución ideal para tareas rápidas de manipulación y posicionamiento, ya que ofrece resultados impresionantes incluso en largas distancias de recorrido. Todos cuentan con una correa dentada reforzada con acero para mover cargas ligeras y pesadas. Con una excelente seguridad operativa y bajos requisitos de mantenimiento, estos productos se configuran fácilmente y pueden modificarse para cualquier tipo de mecanización especial.

Ejes lineales con motor de husillo
Elija un motor de husillo para proyectos en los que la alta precisión y la repetibilidad son prioridades. Nuestra gama ofrece una precisión de posicionamiento extremadamente precisa una y otra vez, incluso en condiciones difíciles y largos tiempos de funcionamiento. Los modelos con husillo de bola ofrecen una eficacia excelente mientras que los husillos trapezoidales ofrecen un rendimiento con auto bloqueo. Todos los modelos son increíblemente duraderos, ofrecen una excelente seguridad operativa y tienen bajos requisitos de mantenimiento.

Sistemas multieje
Tecnología multieje personalizada que le ofrece infinitas posibilidades de diseño. El rendimiento premium del producto se combina con asistencia técnica experta desde el diseño hasta la operación, ayudándole a cumplir con las especificaciones del proyecto más ambicioso. Desde farmacología a embalaje y todo lo demás, IMI Norgren puede ofrecer la tecnología adecuada para su sector, con nuestra cartera modular de productos para ayudarle a maximizar las opciones de diseño.