Magnetschalter der Baureihe M/50 sind das Highlight unseres Magnetschalterprogramms. M/50 Magnetschalter sind sowohl mit Reed-Kontakt, als auch induktiv mit PNP oder NPN- Funktionen und - NEU - auch mit IO-Link erhältlich. Magnetschalter erlauben die Positionsbestimmung des Kolbens, wenn sie an der Außenseite eines Magnetkolbens angebracht werden. Schalter der Baureihe M/50 werden mit 2 m, 5 m, oder 10 m Kabel oder Kabel mit Stecker geliefert. Optional sind temperaturbeständige oder ATEX-zugelassene Versionen verfügbar.