Millionen von Möglichkeiten
Automatisierungsprojekte müssen strenge Leistungsanforderungen erfüllen, sei es, um die Produktivität zu steigern, den Energieverbrauch zu minimieren oder die Betriebskosten zu senken. Dies erfordert eine umfassende Auswahl an Geräten, um die effektivsten Konstruktionsentscheidungen treffen zu können, unterstützt durch fachkundigen anwendungstechnischen Support und reaktionsschnellen Service. Hier kommt Endless Electric Motion ins Spiel.
Produktbereiche
Produkte
Konfigurationen
Elektrische Zylinder
Eine große Auswahl an elektromechanischen Linearzylindern mit Kugelumlaufspindel nach ISO-Norm. Unser Angebot an elektrischen Zylindern ist mit und ohne Servomotor und in sechs Baugrößen mit zwei Motorbanbaumöglichkeiten erhältlich. Alle Produkte basieren auf ISO 15552 für eine einfache Installation - erhältlich mit optionaler integrierter Feststellbremse zur Unterstützung eines sicheren Betriebs und als IP65-Versionen für staubige und nasse Umgebungen.

Linearachse mit Zahnriemenantrieb
Unsere Zahnriemenantriebe für Linearachsen sind die ideale Lösung für schnelle Bedienung und Positionieraufgaben, die auch bei langen Verfahrwegen überzeugende Ergebnisse liefern. Alle Antriebe verfügen über einen stahlverstärkten Zahnriemen, der sich sowohl für den Transport leichter als auch schwerer Lasten eignet. Dank ausgezeichneter Betriebssicherheit und geringem Wartungsaufwand lassen sich diese Produkte problemlos mit jeder Art von Spezialbearbeitung konfigurieren und modifizieren.

Linearachse mit Spindelantrieb
Wählen Sie einen Spindelantrieb für Projekte, bei denen es auf hohe Präzision und Wiederholbarkeit ankommt. Unser Angebot zeichnet sich wiederholt durch hochpräzise Positioniergenauigkeit aus - auch unter erschwerten Bedingungen und bei langen Einsatzzeiten. Kugelgewindetriebe bieten einen hervorragenden Wirkungsgrad, während Trapezgewindetriebe selbsthemmend sind. Alle Modelle zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit und geringen Wartungsaufwand aus.

Mehrachssysteme
Maßgeschneiderte Mehrachstechnologie bietet unendliche Design-Möglichkeiten. Erstklassige Produktperformance ist mit fachkundiger, technischer Unterstützung von der Planung bis zum Einsatz kombiniert - damit sich auch die anspruchsvollsten Projektanforderungen erfüllen lassen. Von der Pharmazie bis zur Verpackung und alles dazwischen - IMI Norgren ist jederzeit in der Lage, die richtige Technologie für Ihre Branche bereitzustellen und mit seinem modularen Produktportfolio Ihre Designoptionen zu maximieren.