Lineární osa s pohonem zubovým řemenem
Lineární osy s pohonem zubovým řemenem lze nalézt v každém průmyslovém odvětví a v různých aplikacích. Bez ohledu potřebu četnosti a rozsahu manipulace s obrobky jsou lineární jednotky s řemenovým pohonem ideální pro rychlou manipulaci a polohování. Lineární osa je poháněna ocelí vyztuženým ozubeným řemenem, který přesouvá lehká nebo těžká břemena z bodu A do bodu B v požadovaném čase cyklu. Vyznačují se vysokou rychlostí a dosahují působivých výsledků i na dlouhé vzdálenosti. Polohování břemene se provádí pomocí válečkového vedení nebo kolejnicového vedení v závislosti na produktové řadě a požadavcích aplikace.

Lineární osa s vřetenovým pohonem
Lineární osy s vřetenovým pohonem mohou generovat vysoké posuvové síly a nabízejí mimořádně přesné polohování a opakovatelnost – díky tomu jsou oblíbeným standardem v aplikacích zpracování, dávkování a polohování. Naše vřetenové pohony se vyznačují vynikající přesností, která je zaručena i v náročných provozních podmínkách a při dlouhých provozních dobách. Systémy jsou poháněny buď vřetenem s trapézovým závitem, nebo vřetenem s kuličkovým šroubem. Pro polohování břemene si můžete vybrat mezi posuvným vedením, válečkovým vedením nebo kolejnicovým vedením.

Lineární osa s hřebenovým a pastorkovým pohonem
Lineární osy s hřebenovými a pastorkovými pohony jsou ideální pro aplikace, kde je třeba přemisťovat extrémně těžká břemena na dlouhé vzdálenosti. I pro těžká břemena poskytují nejpřesnější přesnost polohování. Tato konstrukce navíc umožňuje, aby na lineární jednotce bylo nezávisle na sobě ovládáno několik pojezdů. Systémy s hřebenovým a pastorkovým pohonem jsou ideální pro zvedání těžkých břemen a pro použití v systémech s kartézskými souřadnicemi. Polohování břemene se provádí s použitím válečkového vedení nebo kolejnicového vedení v závislosti na produktové řadě a požadavcích aplikace.