Kompletní systém IO-Link. Navržený a dodaný našimi odborníky.
Zůstat konkurenceschopný znamená ve výrobě zůstat ve spojení. A rozhraní IO-Link je jedním z nejspolehlivějších, nákladově nejefektivnějších a nejefektivnějších způsobů, jak propojit zařízení průmyslového internetu věcí (IIoT) a plně využít výhod technologie Industry 4.0 a průmyslové automatizace. Jste připraveni přijmout platformu IO-Link? Zajistíme vám kompletní, propojené systémové řešení na bázi IO-Link, které zahrnuje širokou škálu zařízení s podporou IO-Link, stejně jako hlavní jednotky IO-Link (master) a I/O moduly (rozbočovače). S naší odbornou podporou budete moci maximalizovat efektivitu svých propojených systémů.
Vyšší efektivita
Technologie IO-Link automatizuje a monitoruje funkci vašeho pneumatického systému, což usnadňuje vyhledávání a odstraňování případných neefektivností.

Vyšší produktivita
Monitorování pneumatických obvodů v reálném čase vám poskytne data a diagnostiku, které potřebujete k přijímání těch nejlepších provozních rozhodnutí.

Méně prostojů
Využívejte data ze senzorů k sestavení prediktivních a plánovaných plánů údržby nebo k identifikaci problémů dříve, než může dojít k zastavení výroby.
Excelon® Plus s integrovaným snímačem tlaku
Nejnovější generace zařízení pro přípravu vzduchu: kompaktní, lehká, robustní a navržená tak, aby pokaždé poskytovala výjimečné výsledky. Díky našemu řešení pro přípravu stlačeného vzduchu, které je vhodné pro všechny průmyslové aplikace, se výkonnost vaší pneumatického rozvodu a zařízení zvýší na novou úroveň.

Ventilové ostrovy řady VR
Díky jednoduché zásuvné konstrukci na bázi odstavce pro usnadnění instalace a údržby dosáhnete nové úrovně flexibility a modularity. Bez námahy rozšiřte velikost a funkčnost svého ventilového ostrovu tak, aby odpovídal měnícím se potřebám vaší aplikace - včetně nejnovějších komunikačních protokolů, jako jsou např. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link Slave nebo Multipole.

Hlavní jednotky a moduly IO-Link
Hlavní jednotky (mastery) IO-Link se nacházejí v srdci vašich propojených obvodů. K dispozici je možnost bezproblémového připojení vašeho zařízení - senzorů, ventilů a vstupně-výstupních (IO) bloků pro analogová zařízení - k systému Ethernet. Hlavní jednotky IO-Link jsou vaší branou k datům stroje, procesním parametrům a diagnostickým údajům. Přinášejí informace, které potřebujete k okamžitým opatřením nebo k dlouhodobé analýze prostřednictvím průmyslového informačního systému, jako je např. PLC nebo HMI.

Výkonový spínač M/50
Náš magneticky ovládaný polovodičový spínač je vybaven standardizovanou funkcí IO-Link - takže se snadno integruje se zbytkem vašeho procesního řetězce s podporou IO-Link. Náš spínač M/50/IOP zajišťuje komplexní komunikaci a monitorování teploty a provozního režimu a je vybaven vestavěným počítadlem cyklů.

Snímače tlaku 34D a 54D
Naše elektronické snímače tlaku, zkonstruované pro vyšší flexibilitu, přesnost a dlouhodobý výkon, vám pomohou rychle a efektivně reagovat na měnící se tlakové požadavky. Nastavené hodnoty tlaku lze programovat ručně nebo vzdáleně prostřednictvím rozhraní IO-Link. Sledování provozu pak umožňují digitální displeje a kontrolní LED diody. Elektronické snímače tlaku jsou užitečné zejména v aplikacích, kde nejsou vhodné klasické mechanické tlakové spínače.